Meniu Caută

Bușon moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 30,0 mm | 1,181 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082812

Numărul piesei producătorului:

11826

510 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,561 RON
1000 + 1,3129 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

356,10 RON

100 x 3,561 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 40.0 mm
d 30.0 mm
ID 27.9 mm
Material Vinil
Culoare Verde
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne