Meniu Caută

Bușon moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm TPE Negru

Acest bușon este fabricat din termoplastic negru (TPE) și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 95 C. Materialul este rezistent la acid, permițând bușonului cu flanșă să fie utilizat în diferite aplicații, cum ar fi mascarea filetului și protecție generală.
Numărul piesei Essentra:

10083147

Numărul piesei producătorului:

12053

88 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,4803 RON
10000 + 0,5996 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 480,30 RON

1000 x 1,4803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.0 mm
d 9.0 mm
ID 6.1 mm
Material TPE
Culoare Negru
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne