Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 12.0 mm 10.5 mm 20.0 mm TPE Negru

Acest bușon este fabricat din termoplastic negru (TPE) și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 95 C. Materialul este rezistent la acid, permițând bușonului cu flanșă să fie utilizat în diferite aplicații, cum ar fi mascarea filetului și protecție generală.
Numărul piesei Essentra:

10083178

Numărul piesei producătorului:

12056

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 1,1479 RON
8000 + 0,9351 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

918,32 RON

800 x 1,1479 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne