Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm TPE Negru

Acest bușon este fabricat din termoplastic negru (TPE) și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 95 C. Materialul este rezistent la acid, permițând bușonului cu flanșă să fie utilizat în diferite aplicații, cum ar fi mascarea filetului și protecție generală.
Numărul piesei Essentra:

10083260

Numărul piesei producătorului:

12065

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 2,1505 RON
3000 + 1,6565 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

645,15 RON

300 x 2,1505 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne