Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 8.0 mm 4.5 mm 12.0 mm LDPE Natural

Acest bușon paralel din LDPE de culoare naturală se folosește ca bușon pentru protecție generală, fiind ideal în a proteja împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Flanșa mică permite prinderea cu degetul, ușurând extragerea în cazul fixărilor strânse.
Numărul piesei Essentra:

10083727

Numărul piesei producătorului:

12156

10365 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,2289 RON
10000 + 0,1492 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

228,90 RON

1000 x 0,2289 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne