Meniu Caută

Bușon moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE Negru

Acest bușon este fabricat din termoplastic negru (TPE) și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 95 C. Materialul este rezistent la acid, permițând bușonului cu flanșă să fie utilizat în diferite aplicații, cum ar fi mascarea filetului și protecție generală.
Numărul piesei Essentra:

10085110

Numărul piesei producătorului:

12501

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
70 - 699 8,9514 RON
700 + 3,6281 RON
Ambalaj standard: 700

Comandă în multiplu de 70

Preț total:

626,60 RON

70 x 8,9514 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 50.0 mm
d 40.0 mm
ID 36.4 mm
Material TPE
Culoare Negru
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne