Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 5.0 mm 10.5 mm PVC Negru

Acest bușon paralel din PVC negru este foarte rezistent la mărunțire. Oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Flanșa permite o bună protecție a peretelui și facilitează îndepărtarea.
Numărul piesei Essentra:

10086001

Numărul piesei producătorului:

12665

10070 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,5697 RON
10000 + 0,2163 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

569,70 RON

1000 x 0,5697 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne