Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 7.0 mm 10.5 mm PVC Negru

Acest bușon paralel din PVC negru este foarte rezistent la mărunțire. Oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Flanșa permite o bună protecție a peretelui și facilitează îndepărtarea.
Numărul piesei Essentra:

10086025

Numărul piesei producătorului:

12667

7500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7135 RON
5000 + 0,2738 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

356,75 RON

500 x 0,7135 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne