Meniu Caută

Bușon moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC

Acest bușon paralel din PVC negru este foarte rezistent la mărunțire. Oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Flanșa permite o bună protecție a peretelui și facilitează îndepărtarea.
Numărul piesei Essentra:

10086070

Numărul piesei producătorului:

12672

940 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 1,0404 RON
8000 + 0,3847 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

832,32 RON

800 x 1,0404 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne