Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 21.0 mm 12.5 mm PVC Negru

Acest bușon paralel din PVC negru este foarte rezistent la mărunțire. Oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Flanșa permite o bună protecție a peretelui și facilitează îndepărtarea.
Numărul piesei Essentra:

10086162

Numărul piesei producătorului:

12683

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,941 RON
3000 + 0,7173 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

582,30 RON

300 x 1,941 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne