Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 70.9 mm 10.8 mm LDPE Natural

Parallel Protection Plugs are a popular general-purpose plug made in Natural LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10215180

Numărul piesei producătorului:

1441570

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1700 + 2,1105 RON
Ambalaj standard: 1700

Comandă în multiplu de 1700

Preț total:

3 587,85 RON

1700 x 2,1105 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923501000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne