Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 10.5 mm 1.2 mm LDPE Natural

Acest bușon paralel din LDPE de culoare naturală este folosit ca dop de protecție de uz general, făcându-l ideal pentru a proteja de murdărie și coroziune în timpul depozitării și transportului. Flanșa mică permite prinderea cu degetul, pentru a ușura îndepărtarea dintr-o potrivire strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10215203

Numărul piesei producătorului:

1441572

1200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1250 + 2,387 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1250

Preț total:

2 983,75 RON

1250 x 2,387 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923501000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne