Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 85.5 mm 10 mm LDPE Natural

Parallel Protection Plugs are a popular general-purpose plug made in Natural LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10215210

Numărul piesei producătorului:

1441573

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1200 + 2,5791 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1200

Preț total:

3 094,92 RON

1200 x 2,5791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923501000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne