Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 6.3 mm Type 1 LDPE Natural

Bușonul de capăt tub realizat din LDPE transparent protejează capetele filetate sau nefiletate de conducte; au dimensiunile și designul ideale pentru o capacitate pozitivă de prindere pe diametrul exterior al conductei.
Numărul piesei Essentra:

10350331

Numărul piesei producătorului:

1474575

984 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2875 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

287,50 RON

1000 x 0,2875 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.3 mm
d 6.3 mm
Material LDPE
Culoare Natural
Direcție de tragere No Tab
Tip 6
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1474575 înlocuiește:

Buşoane de capăt pentru tuburi 6.3 mm Type 1 LDPE Natural
Numărul piesei Essentra: 10230800
Numărul piesei producătorului: 61006300003

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne