Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 6.5 mm 7.0 mm 10.0 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20567422

Numărul piesei producătorului:

20567422

59800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1200 - 11999 0,0531 RON
12000 - 59999 0,0379 RON
60000 + 0,0341 RON
Ambalaj standard: 12000

Comandă în multiplu de 1200

Preț total:

63,72 RON

1200 x 0,0531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 7.0 mm
D 10.0 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne