Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 9.5 mm 7.5 mm 12.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20567484

Numărul piesei producătorului:

20567484

10400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
650 - 6499 0,0628 RON
6500 - 32499 0,0449 RON
32500 + 0,0404 RON
Ambalaj standard: 6500

Comandă în multiplu de 650

Preț total:

40,82 RON

650 x 0,0628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 7.5 mm
D 12.5 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne