Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 11.0 mm 8.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20567514

Numărul piesei producătorului:

20567514

62000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
900 - 8999 0,0719 RON
9000 - 44999 0,0514 RON
45000 + 0,0462 RON
Ambalaj standard: 9000

Comandă în multiplu de 900

Preț total:

64,71 RON

900 x 0,0719 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 8.5 mm
D 14.5 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne