Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 23.0 mm 27.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20567750

Numărul piesei producătorului:

20567750

20000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,1893 RON
4000 - 19999 0,1352 RON
20000 + 0,1217 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

75,72 RON

400 x 0,1893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.0 mm
d 23.0 mm
Material LDPE
Culoare Natural
Direcție de tragere No Tab
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne