Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 25.0 mm 11.0 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20567798

Numărul piesei producătorului:

20567798

28000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,1893 RON
3500 - 17499 0,1352 RON
17500 + 0,1217 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

66,26 RON

350 x 0,1893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 11.0 mm
D 30.0 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne