Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 107.0 mm 10.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20568085

Numărul piesei producătorului:

20568085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
55 - 549 1,6728 RON
550 - 2749 1,1949 RON
2750 + 1,0754 RON
Ambalaj standard: 550

Comandă în multiplu de 550

Preț total:

92,00 RON

55 x 1,6728 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 10.5 mm
D 110.0 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne