Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 160.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20568306

Numărul piesei producătorului:

20568306

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 3,387 RON
200 - 999 2,4192 RON
1000 + 2,1773 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

67,74 RON

20 x 3,387 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 14.0 mm
D 167.0 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne