Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 182.0 mm 189.0 mm 14.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20568399

Numărul piesei producătorului:

20568399

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 4,4701 RON
150 - 749 3,1929 RON
750 + 2,8736 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

67,05 RON

15 x 4,4701 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 189.0 mm
d 182.0 mm
Material LDPE
Culoare Natural
Direcție de tragere No Tab
Tip 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne