Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 250.0 mm 14.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20568542

Numărul piesei producătorului:

20568542

270 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
9 - 89 9,0094 RON
90 - 449 6,4352 RON
450 + 5,7917 RON
Ambalaj standard: 90

Comandă în multiplu de 9

Preț total:

81,08 RON

9 x 9,0094 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 14.5 mm
D 259.0 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne