Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 302.0 mm 18.5 mm LDPE Natural

Acest bușon de culoare naturală de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20568580

Numărul piesei producătorului:

20568580

179 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 13,4997 RON
60 - 299 9,6427 RON
300 + 8,6784 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

81,00 RON

6 x 13,4997 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 18.5 mm
D 309.6 mm
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne