Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 13.5 mm 16.5 mm 9.5 mm LDPE Roșu

Acest bușon de culoare roșie de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și are o clapetă laterală de tragere.
Numărul piesei Essentra:

20569921

Numărul piesei producătorului:

20569921

15000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,3088 RON
5000 - 24999 0,2206 RON
25000 + 0,1985 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

154,40 RON

500 x 0,3088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.5 mm
d 13.5 mm
Material LDPE
Culoare Roșu
Direcție de tragere Lateral
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne