Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 34.0 mm 38.3 mm 10.0 mm LDPE Roșu

Acest bușon de culoare roșie de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și are o clapetă laterală de tragere.
Numărul piesei Essentra:

20570125

Numărul piesei producătorului:

20570125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,7567 RON
2000 - 9999 0,5405 RON
10000 + 0,4865 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

151,34 RON

200 x 0,7567 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.3 mm
d 34.0 mm
Material LDPE
Culoare Roșu
Direcție de tragere Lateral
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne