Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 47.0 mm 10.4 mm LDPE Roșu

Acest bușon de culoare roșie de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și are o clapetă laterală de tragere.
Numărul piesei Essentra:

20570255

Numărul piesei producătorului:

20570255

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,0502 RON
1000 - 4999 0,7501 RON
5000 + 0,6751 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

105,02 RON

100 x 1,0502 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 10.4 mm
D 52.3 mm
Culoare Roșu
Material LDPE
Stil articulație Tragere laterală
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne