Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 39.5 mm 10.7 mm LDPE Roșu

Acest bușon de culoare roșie de protecție cu laturi paralele este un bușon de uz general care protejează împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Este foarte rezistent la sfărâmare și nu are clapete.
Numărul piesei Essentra:

20570613

Numărul piesei producătorului:

20570613

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,4094 RON
2500 - 12499 0,2924 RON
12500 + 0,2632 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

102,35 RON

250 x 0,4094 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 10.7 mm
D 43.3 mm
Culoare Roșu
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne