Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 21.4 mm 29.5 mm Negru TPR

Acest bușon cu clapetă de tragere oferă o clemă de tragere laterală ușoară și rapidă pentru a îndepărta piesa din aplicație. Designul dopului conic permite acestei piese să astupe mai multe diametre interioare. Acest bușon este realizat din TPR, care este moale și flexibil, pentru a oferi o fixare strânsă. Excelent pentru protejarea găurilor filetate și rezistent la acizi.
Numărul piesei Essentra:

10256572

Numărul piesei producătorului:

464859

3290 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 3499 0,4312 RON
3500 + 0,3628 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

107,80 RON

250 x 0,4312 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPR
Stil articulație Tragere laterală
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne