Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Natural

Acest bușon paralel din LDPE de culoare naturală se folosește ca bușon pentru protecție generală, fiind ideal în a proteja împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Flanșa mică permite prinderea cu degetul, ușurând extragerea în cazul fixărilor strânse.
Numărul piesei Essentra:

10258323

Numărul piesei producătorului:

465657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5996 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

599,60 RON

1000 x 0,5996 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 31.6 mm
d 27.7 mm
ID 26.0 mm
Material LDPE
Culoare Natural
Direcție de tragere No Tab
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne