Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 39.5 mm 8.8 mm LDPE Natural

Acest bușon paralel din LDPE de culoare naturală se folosește ca bușon pentru protecție generală, fiind ideal în a proteja împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Flanșa mică permite prinderea cu degetul, ușurând extragerea în cazul fixărilor strânse.
Numărul piesei Essentra:

10258392

Numărul piesei producătorului:

465664

629 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,1897 RON
1000 + 0,9515 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

594,85 RON

500 x 1,1897 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne