Meniu Caută

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

În stoc

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h d2 d1 Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
2,5738 RON - 5,8372 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
ANSI 1"
28,4636 RON - 64,5174 RON Solicitați termenul de livrare aici
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
ANSI 12"
23,5896 RON - 53,3455 RON Solicitați termenul de livrare aici
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
ANSI 10"
6,5032 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
ANSI 4"
18,784 RON - 42,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
ANSI 8"
3,6829 RON - 8,3509 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
ANSI 2-1/2"
3,5733 RON - 8,1135 RON 100 În stoc
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
ANSI 2"
4,8329 RON - 10,9345 RON Solicitați termenul de livrare aici
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
ANSI 3"
8,9676 RON - 20,249 RON Solicitați termenul de livrare aici
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
ANSI 5"
Protecție flanșă 52.1 mm 52.7 mm PE Negru

10154977

Interval de preț
8,1135 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    ANSI 2"