Meniu Caută

Buşon flexibil 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Negru

Acest dop negru este fabricat din PVC flexibil. Este ideal pentru găuri filetate și găuri simple. Este rezistent la sfâșiere și tăiere.
Numărul piesei Essentra:

10155059

Numărul piesei producătorului:

FPWA-135

9350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,7596 RON
5000 + 0,8392 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

879,80 RON

500 x 1,7596 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 9/16,M12
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne