Meniu Caută

Buşon flexibil 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Galben

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Numărul piesei Essentra:

10155110

Numărul piesei producătorului:

FPYJ-072

3050 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,5221 RON
5000 + 0,7338 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

761,05 RON

500 x 1,5221 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Clorură de vinil
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne