Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

This Snap Fit Blanking Plug is made of LDPE and is suited to protect the sharp edge of round holes in metal panel thickness of 2.5 mm. It snap easily into position and lock tightly in thin panels.
Numărul piesei Essentra:

10085288

Numărul piesei producătorului:

12541

3260 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,1646 RON
5000 + 0,6175 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

582,30 RON

500 x 1,1646 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne