Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 28.0 mm 39.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

This Snap Fit Blanking Plug is made of LDPE and is suited to protect the sharp edge of round holes in metal panel thickness of 2.5 mm. It snap easily into position and lock tightly in thin panels.
Numărul piesei Essentra:

10085325

Numărul piesei producătorului:

12546

3120 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,8154 RON
2500 + 0,7693 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

453,85 RON

250 x 1,8154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 39.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 28.0 mm
Tip 1
Culoare Natural
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne