Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 38.0 mm 49.5 mm 3.0 mm LDPE Natural

This Snap Fit Blanking Plug is made of LDPE and is suited to protect the sharp edge of round holes in metal panel thickness of 2.5 mm. It snap easily into position and lock tightly in thin panels.
Numărul piesei Essentra:

10085332

Numărul piesei producătorului:

12547

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,2762 RON
1500 + 0,9447 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

341,43 RON

150 x 2,2762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 49.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 38.0 mm
Tip 1
Culoare Natural
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne