Meniu Caută

Buşon de obturare 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Negru

Acest bușon de obturare este fabricat din PVC negru și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 50 C. Este ideal pentru a obtura marginile ascuțite ale panourilor metalice și pentru a oferi un aspect finisat.
Numărul piesei Essentra:

10070499

Numărul piesei producătorului:

10320

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 191,10 RON

500 x 2,3822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 52.6 mm
T1 1.6 mm
D 57.5 mm
H 12.4 mm
d2 51.5 mm
Material PVC
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Round
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne