Meniu Caută

Buşon de obturare 22.5 mm 28.5 mm 1.6 mm PVC Negru

Acest bușon de obturare este fabricat din PVC negru și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 50 C. Este ideal pentru a obtura marginile ascuțite ale panourilor metalice și pentru a oferi un aspect finisat.
Numărul piesei Essentra:

10072646

Numărul piesei producătorului:

10902

5622 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,7735 RON
3000 + 0,9187 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

532,05 RON

300 x 1,7735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 27.0 mm
T1 1.6 mm
D 28.5 mm
H 7.5 mm
d2 22.5 mm
Material PVC
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne