Meniu Caută

Bușon panou metalic 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Negru

Acest bușon de obturare este fabricat din PVC negru și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 50 C. Este ideal pentru a obtura marginile ascuțite ale panourilor metalice și pentru a oferi un aspect finisat.
Numărul piesei Essentra:

10079102

Numărul piesei producătorului:

11148

1970 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 2,1505 RON
3000 + 1,1048 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

645,15 RON

300 x 2,1505 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PVC
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne