Meniu Caută

Bușon panou metalic 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Negru

Acest bușon de obturare este fabricat din PVC negru și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 50 C. Este ideal pentru a obtura marginile ascuțite ale panourilor metalice și pentru a oferi un aspect finisat.
Numărul piesei Essentra:

10081815

Numărul piesei producătorului:

11239

740 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,3097 RON
2000 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

661,94 RON

200 x 3,3097 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PVC
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne