Meniu Caută

Bușon panou metalic 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR Negru

Acest dop de obturare este fabricat din termoplastic (TPE) și poate rezista la un interval de temperatură de funcționare de până la 95 C. Dopul este rezistent la acizi și este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite și a finisa găurile deschise în panouri cu o grosime de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090053

Numărul piesei producătorului:

15151

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,7052 RON
10000 + 0,3779 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

705,20 RON

1000 x 0,7052 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 9.5 mm
T1 1.6 mm
D 9.5 mm
H 5.0 mm
d2 6.4 mm
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Round
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne