Meniu Caută

Bușon panou metalic 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm TPR Negru

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 1.3 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090084

Numărul piesei producătorului:

15158

5750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,4803 RON
10000 + 0,7913 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 480,30 RON

1000 x 1,4803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 18.4 mm
T1 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 14.9 mm
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Round
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne