Meniu Caută

Buşon de obturare 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Negru

Acest dop de obturare este fabricat din termoplastic (TPE) și poate rezista la un interval de temperatură de funcționare de până la 95 C. Dopul este rezistent la acizi și este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite și a finisa găurile deschise în panouri cu o grosime de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090107

Numărul piesei producătorului:

15160

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 2,0249 RON
5000 + 0,8379 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 012,45 RON

500 x 2,0249 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 22.0 mm
T1 1.6 mm
D 25.0 mm
H 6.5 mm
d2 19.0 mm
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne