Meniu Caută

Bușon panou metalic 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Negru

Acest dop de obturare este fabricat din termoplastic (TPE) și poate rezista la un interval de temperatură de funcționare de până la 95 C. Dopul este rezistent la acizi și este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite și a finisa găurile deschise în panouri cu o grosime de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090169

Numărul piesei producătorului:

15168

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 4,6922 RON
2000 + 1,9441 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

938,44 RON

200 x 4,6922 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne