Meniu Caută

Buşon de obturare 43.0 mm 43.7 mm 1.6 mm TPR Negru

Acest dop de obturare este fabricat din termoplastic (TPE) și poate rezista la un interval de temperatură de funcționare de până la 95 C. Dopul este rezistent la acizi și este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite și a finisa găurile deschise în panouri cu o grosime de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090183

Numărul piesei producătorului:

15171

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 4,7201 RON
1500 + 2,5192 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

708,02 RON

150 x 4,7201 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 43.0 mm
T1 1.6 mm
D 43.7 mm
H 8.2 mm
d2 38.2 mm
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne