Meniu Caută

Bușon panou metalic 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Negru

Acest dop de obturare este fabricat din termoplastic (TPE) și poate rezista la un interval de temperatură de funcționare de până la 95 C. Dopul este rezistent la acizi și este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite și a finisa găurile deschise în panouri cu o grosime de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090190

Numărul piesei producătorului:

15172

780 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 8,5884 RON
1000 + 3,3132 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

858,84 RON

100 x 8,5884 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material TPR
Culoare Negru
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne