Meniu Caută

Bușon panou metalic 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Negru

Bușonul obturator din EBA se folosește pentru închiderea orificiilor rotunde din panouri și creează un aspect finisat, plăcut, oferind și protecție în cazul marginilor ascuțite. Temperatura minimă de operare este de -30C, iar maxima este de +50C
Numărul piesei Essentra:

10105405

Numărul piesei producătorului:

6351000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 0,2632 RON
2000 - 4999 0,2212 RON
5000 + 0,1908 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

263,20 RON

1000 x 0,2632 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EBA
Culoare Negru
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Rotund
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne