Meniu Caută

Buşon de obturare 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Negru

Bușonul obturator din EBA se folosește pentru închiderea orificiilor rotunde din panouri și creează un aspect finisat, plăcut, oferind și protecție în cazul marginilor ascuțite. Temperatura minimă de operare este de -30C, iar maxima este de +50C
Numărul piesei Essentra:

10105412

Numărul piesei producătorului:

6352000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 0,359 RON
2000 + 0,2245 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

359,00 RON

1000 x 0,359 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 5.0 mm
T1 1.0 mm
D 19.0 mm
H 12.0 mm
d2 5.0 mm
Material EBA
Culoare Negru
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Rotund
Tip orificiu Rotund
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne