Meniu Caută

Buşon filetat NPT 1.0" Albastru LDPE

Numărul piesei Essentra:

10154328

Numărul piesei producătorului:

EN-1

630 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 4,6922 RON
1500 + 1,7935 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

703,83 RON

150 x 4,6922 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 34.1 mm
od2 27.7 mm
od1 30.5 mm
Culoare Albastru
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 1.0"
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne